(NL) Danfoss Nederland
VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Packer

Packer

VLT® drives provide very fast accelerations even with high load in packing machines and robots.

With built-in synchronizing and positioning control the VLT® drives make packing/unpacking machines extremely efficient and flexible. Equipped with VLT® drives, expensive servo systems are saved.
To move items, for example from a pallet to a conveyor, requires precise stopping. Dynamic braking of the vertical operation with heavy load optimizes the process and reduces mechanical wear.

Positioning, synchronizing, and load estimation are features that make palletiser operation faster and more flexible.



Features

Benefits

Synchronisation / positioning features


VLT® drives can replace expensive
servo drives

Cam control Fast operation
Flexiblility
VLT Low Harmonic Drives

Danfoss introduceert de nieuwe VLT Low Harmonic Drives

Waar andere technieken voor het onderdrukken van harmonischen afhankelijk zijn van een stabiele belasting of effect hebben op de aangesloten motor, zorgen de nieuwe VLT Low Harmonic Drives van Danfoss voor een optimale onderdrukking van harmonischen onafhankelijk van de belasting en zonder de prestaties van de motor te beinvloeden.

De VLT Low Harmonic Drives voldoen aan de strengste eisen op het gebied van harmonischen en voorzien in een complete grafische weergave van de prestaties van de regelaar en van het gedrag van het net.

De VLT Low Harmonic Drives zijn leverbaar in het vermogensbereik van 160-710 kW (380-460V), in een IP21 en een IP54 uitvoering.